Menu Search

Ventosa 50.0 mm Estilo 2 PVC Negro

Esta ventosa dispone de un accesorio para colgar con una ventosa con ranura y es una solución ideal para sus necesidades de expositores autocolgantes. Las ventosas de PVC negro se sujetan con facilidad a superficies planas y limpias como el cristal.
Referencia de Essentra:

10279502

Número de pieza del fabricante:

496755

5040 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
168 - 1679 0,5961 €
1680 - 8399 0,2838 €
8400 + 0,2696 €
Paquete estándar: 1680

Solicitar en múltiplos de 168

Precio total:

100,14 €

168 x 0,5961 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la copa 50.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 0.5859 GBP
Grosor general 18.9 mm
Método para colgar Adhesivo
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros