Menu Search

Ventosa 40.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

Esta ventosa de PVC transparente es una solución ideal para montar expositores autocolgantes, y puede fijarse fácilmente a superficies limpias y lisas, como el cristal.
Referencia de Essentra:

10393970

Número de pieza del fabricante:

496732

50039 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1813 €
1250 + 0,1724 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

45,33 €

250 x 0,1813 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la copa 40.0 mm
Diámetro del orificio 5.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 0.2803 GBP
Grosor general 13.5 mm
Método para colgar Adhesivo
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Transparente
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros