Menu Search

Ventosa 50.0 mm Estilo 2 PVC Transparente

Esta ventosa de PVC transparente es una solución ideal para montar expositores colgantes y utiliza un método de colgar que utiliza una ventosa con ranura. Puede fijarse fácilmente a superficies limpias y planas como cristal.
Referencia de Essentra:

10256466

Número de pieza del fabricante:

464800

2625 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
35 - 349 2,2461 €
350 - 1749 1,0695 €
1750 + 1,0161 €
Paquete estándar: 350

Solicitar en múltiplos de 35

Precio total:

78,61 €

35 x 2,2461 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la copa 50.0 mm
Grosor general 18.9 mm
Método para colgar Adhesivo
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Transparente
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros