Menu Search

Ventosas de una cara;19.0 mm

Esta ventosa de PVC transparente es una solución ideal para montar expositores colgantes y utiliza un método de colgar que utiliza una ventosa con ranura. Puede fijarse fácilmente a superficies limpias y planas como cristal.
Referencia de Essentra:

10256275

Número de pieza del fabricante:

464780

7500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,2246 €
3000 - 14999 0,1069 €
15000 + 0,1016 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

67,38 €

300 x 0,2246 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la copa 19.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 0.2208 GBP
Grosor general 10.0 mm
Método para colgar Style 2
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Transparente
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros