Menu Search

Ventosa 25.0 mm Orificio PVC Transparente

Esta ventosa de PVC transparente es una solución ideal para montar expositores autocolgantes y utiliza un método de colgar que utiliza una ventosa con orificio. Puede fijarse fácilmente a superficies limpias y planas como cristal.
Referencia de Essentra:

10256312

Número de pieza del fabricante:

464784

4100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,3164 €
2000 - 9999 0,1507 €
10000 + 0,1431 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

63,28 €

200 x 0,3164 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la copa 25.0 mm
Diámetro del orificio 3.5 mm
Grosor general 10.0 mm
Método para colgar Orificio
Color Transparente
Material completo Cloruro de polivinilo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros