Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.
Código De La Serie: SR1985
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3282 € - 1,397 € | 9373 En stock |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 15,6168 € - 16,447 € | 119 En stock |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 36,6927 € - 38,6188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,0811 € - 6,3932 € | 110 En stock |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 198,4995 € - 208,9519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 8,0618 € - 8,4923 € | 404 En stock |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178720 | 6,835 € - 7,1904 € | 661 En stock |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 10178768 | 20,9563 € - 22,0543 € | 15 En stock |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 6,4478 € - 6,7815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 30,6116 € - 32,2266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11,2579 € - 11,8511 € | 69 En stock |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 24,8106 € - 26,1125 € | 25 En stock |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 3,983 € - 4,1869 € | 646 En stock |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,2465 € - 0,3043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,2206 € - 0,2723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8-16
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,4439 € - 0,5481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,2293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar