Menu Search

Varillas y espárragos totalmente roscados

En stock

Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.

Código De La Serie: SR1985

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Compra
2,874 € - 3,0285 € 7 En stock
M8
200.0 mm
1,8215 € - 1,9167 € 15 En stock
M6
200.0 mm
1,5431 € - 1,6247 € 12714 En stock
M5
200.0 mm
1,3641 € - 1,4348 € 9373 En stock
M4
200.0 mm
11,5618 € - 12,1711 € 64 En stock
M10
1000.0 mm
31,4381 € - 33,0967 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18
1000.0 mm
6,2453 € - 6,5658 € 114 En stock
M5
1000.0 mm
16,0385 € - 16,8911 € 99 En stock
M12
1000.0 mm
37,6834 € - 39,6615 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
1000.0 mm
25,4805 € - 26,8176 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
1000.0 mm
4,0905 € - 4,30 € 646 En stock
M10
200.0 mm
10178720 7,0196 € - 7,3845 € 620 En stock
M6
1000.0 mm
10178768 21,5222 € - 22,6498 € 15 En stock
M14
1000.0 mm
8,2794 € - 8,7216 € 544 En stock
M8
1000.0 mm
6,6218 € - 6,9646 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
1000.0 mm
203,859 € - 214,5936 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24 x 3.0
1000.0 mm
0,2238 € - 0,2355 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4-20
50.8 mm
0,0597 € - 0,0737 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4-20
19.1 mm
0,1735 € - 0,2142 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8-16
25.4 mm
0,2531 € - 0,3125 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8-16
63.5 mm
  • de 3
Varilla roscada 200.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10065013

Rango de precios
3,0285 € - 2,874 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 200.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10065006

Rango de precios
1,9167 € - 1,8215 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 200.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10064993

Rango de precios
1,6247 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
12714 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 200.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10064986

Rango de precios
1,4348 € - 1,3641 €

Niveles de existencias
9373 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

10178744

Rango de precios
12,1711 € - 11,5618 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

10178782

Rango de precios
33,0967 € - 31,4381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M18
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10178713

Rango de precios
6,5658 € - 6,2453 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

10178751

Rango de precios
16,8911 € - 16,0385 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

10178799

Rango de precios
39,6615 € - 37,6834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

10178775

Rango de precios
26,8176 € - 25,4805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Rango de precios
4,30 € - 4,0905 €

Niveles de existencias
646 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10178720

Rango de precios
7,3845 € - 7,0196 €

Niveles de existencias
620 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

10178768

Rango de precios
22,6498 € - 21,5222 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10178737

Rango de precios
8,7216 € - 8,2794 €

Niveles de existencias
544 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10178706

Rango de precios
6,9646 € - 6,6218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Rango de precios
214,5936 € - 203,859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24 x 3.0
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 2.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373330

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 0.750 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373309

Rango de precios
0,0737 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373415

Rango de precios
0,2142 € - 0,1735 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    3/8-16
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 2.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373446

Rango de precios
0,3125 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    3/8-16
  • Longitud general
    63.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790