Menu Search

Vaina trenzada con cierre automático 20.0 mm 52.0 mm PES

Los manguitos de cable trenzado generalmente se usan con cables o alambres y se pueden cortar con tijeras sin que los extremos se deshilachen.
Referencia de Essentra:

10310564

Número de pieza del fabricante:

900460

7 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 100,4708 €
5 + 95,4568 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

100,47 €

1 x 100,4708 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del cable compatible 20.0 - 52.0 mm
Longitud general 15.2 m
Diámetro interior nominal 50.0 mm
Longitud del rollo 15.2 m
Se vende por Rollo
Color Negro
Material completo Poliéster UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros