Menu Search

Uniplug Ajustable a presión 8.3 mm 12.3 mm PEBD Rojo

Este uniplug tiene un diseño único que permite un ajuste rápido y seguro en orificios con rosca. El diseño del accesorio es de ajuste a presión con aletas que bloquean la pieza en las roscas.
Referencia de Essentra:

10090510

Número de pieza del fabricante:

15987

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,1816 €
10000 - 49999 0,0864 €
50000 + 0,0821 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

181,60 €

1000 x 0,1816 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 12.3
L 8.3
Medida de la rosca 1/2;1/4;M12
Estándar de rosca Rosca UNF
Estándar de rosca Rosca métrica
Estándar de rosca Rosca BSP
Material PEBD
Color Rojo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros