Menu Search

Uniplug 11.0 mm LDPE - PIR Rojo

Este uniplug tiene un diseño único que permite un ajuste rápido y seguro en orificios con rosca. El diseño del accesorio es de ajuste a presión con aletas que bloquean la pieza en las roscas.
Referencia de Essentra:

10071335

Número de pieza del fabricante:

10538

629 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,1576 €
10000 - 49999 0,075 €
50000 + 0,0713 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

157,60 €

1000 x 0,1576 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 11.0
L 6.1
Medida de la rosca 1/8 in NPT, 7/16 in UNF, 1/8 in BSP, M10
Material LDPE - PIR
Color Rojo
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros