Menu Search

Uniplug 14.5 mm LDPE - PIR Rojo

Este uniplug tiene un diseño único que permite un ajuste rápido y seguro en orificios con rosca. El diseño del accesorio es de ajuste a presión con aletas que bloquean la pieza en las roscas.
Referencia de Essentra:

10071328

Número de pieza del fabricante:

10537

998 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,1726 €
10000 - 49999 0,0822 €
50000 + 0,0781 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

172,60 €

1000 x 0,1726 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 14.5
L 7.2
Medida de la rosca 1/4 in NPT, 9/16 in UNF, M14
Material LDPE - PIR
Color Rojo
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros