Menu Search

Uniplug LDPE - PIR Rojo

Este uniplug tiene un diseño único que permite un ajuste rápido y seguro en orificios con rosca. El diseño del accesorio es de ajuste a presión con aletas que bloquean la pieza en las roscas.
Referencia de Essentra:

10071304

Número de pieza del fabricante:

10532

435 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2785 €
5000 - 24999 0,1326 €
25000 + 0,126 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

139,25 €

500 x 0,2785 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 25.1
L 11.3
Medida de la rosca 1 in UNF, 5/8-3/4 in BSP, M22-M26
Material LDPE - PIR
Color Rojo
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros