Menu Search

Uniplug 31.4 mm LDPE - PIR Rojo

Este uniplug tiene un diseño único que permite un ajuste rápido y seguro en orificios con rosca. El diseño del accesorio es de ajuste a presión con aletas que bloquean la pieza en las roscas.
Referencia de Essentra:

10071236

Número de pieza del fabricante:

10515

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,3889 €
2000 - 9999 0,1852 €
10000 + 0,1759 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

77,78 €

200 x 0,3889 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 31.4
L 11.0
Medida de la rosca 3/4 in NPT, 1 3/16 in UNF, 7/8 in BSP, M30
Material LDPE - PIR
Color Rojo
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros