20190217
20190217
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 41,20 € |
| 10 - 19 | 37,08 € |
| 20 - 49 | 35,02 € |
| 50 - 99 | 32,96 € |
| 100 + | 30,90 € |
| Tipo de botón | Botón pulsador |
|---|---|
| d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 11.0 |
| h3 | 12.0 |
| h5 | 5.5 |
| Resistencia a la tracción (N) | 1500.0 |
| Material | Acero |
| Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar