Menu Search

Tuercas para prensaestopas

En stock

Las tuercas para prensaestopas están disponibles como accesorios para todos los prensaestopas de latón y nylon de la gama.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Anchura entre llaves Grosor Compra
10267806 0,2432 € - 0,2559 € 30 En stock
PG 13.5
Latón; Neopreno
22.0 mm
3.5 mm
0,9128 € - 0,9615 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 36
Latón; Neopreno
51.0 mm
5.0 mm
10267882 0,2432 € - 0,2559 € 20 En stock
M16
Latón; Neopreno
18.0 mm
3.0 mm
2,0172 € - 2,123 € 710 En stock
M40
Latón; Neopreno
46.0 mm
4.5 mm
1,7665 € - 1,8596 € 1342 En stock
M63
Latón; Neopreno
70.0 mm
5.5 mm
1,1794 € - 1,2418 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 in
Latón; Neopreno
38.0 mm
4.0 mm
1,7432 € - 1,8353 € Solicite el plazo de entrega aquí
M50
Latón; Neopreno
55.0 mm
5.0 mm
0,3135 € - 0,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8
Latón; Neopreno
19.5 mm
3.0 mm
0,2141 € - 0,2251 € 19720 En stock
PG 7
Latón; Neopreno
15.0 mm
2.5 mm
0,25 € - 0,2636 € 11225 En stock
PG16
Latón; Neopreno
24.5 mm
3.5 mm
1,9971 € - 2,1039 € 1600 En stock
PG 42
Latón; Neopreno
60.0 mm
5.0 mm
1,2714 € - 2,8116 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Latón; Neopreno
23.5 mm
3.0 mm
0,3338 € - 0,3516 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 9
Latón; Neopreno
18.0 mm
3.0 mm
0,2141 € - 0,2251 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Latón; Neopreno
14.0 mm
2.5 mm
0,7751 € - 0,8162 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 21
Latón; Neopreno
32.5 mm
3.5 mm
2,4541 € - 2,5863 € 5 En stock
PG48
Latón; Neopreno
60.0 mm
5.0 mm
10267905 0,7595 € - 0,7992 € Solicite el plazo de entrega aquí
M25
Latón; Neopreno
29.0 mm
3.5 mm
1,6116 € - 1,6979 € 249 En stock
M12
Latón
15.0 mm
4.7 mm
1,8063 € - 1,9013 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Latón
19.0 mm
4.7 mm
16,5746 € - 17,447 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
Latón
36.0 mm
5.7 mm
  • de 2
Tuerca de retención para PE PG 13.5 22.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267806

Rango de precios
0,2559 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    3.5 mm
  • Anchura entre llaves
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    PG 13.5
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE PG 36 51.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267844

Rango de precios
0,9615 € - 0,9128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    5.0 mm
  • Anchura entre llaves
    51.0 mm
  • Medida de la rosca
    PG 36
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE M16 18.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267882

Rango de precios
0,2559 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    3.0 mm
  • Anchura entre llaves
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE M40 46.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267929

Rango de precios
2,123 € - 2,0172 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    4.5 mm
  • Anchura entre llaves
    46.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE M63 70.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267943

Rango de precios
1,8596 € - 1,7665 €

Niveles de existencias
1342 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    5.5 mm
  • Anchura entre llaves
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M63
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE 1.000 in 38.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267981

Rango de precios
1,2418 € - 1,1794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    4.0 mm
  • Anchura entre llaves
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE M50 55.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267936

Rango de precios
1,8353 € - 1,7432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    5.0 mm
  • Anchura entre llaves
    55.0 mm
  • Medida de la rosca
    M50
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE 3/8 19.5 mm Latón; Neopreno Natural

10267950

Rango de precios
0,33 € - 0,3135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    3.0 mm
  • Anchura entre llaves
    19.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE PG 7 15.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267776

Rango de precios
0,2251 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
19720 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    2.5 mm
  • Anchura entre llaves
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    PG 7
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE PG16 24.5 mm Latón; Neopreno Natural

10267813

Rango de precios
0,2636 € - 0,25 €

Niveles de existencias
11225 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    3.5 mm
  • Anchura entre llaves
    24.5 mm
  • Medida de la rosca
    PG16
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE PG 42 60.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267851

Rango de precios
2,1039 € - 1,9971 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    5.0 mm
  • Anchura entre llaves
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    PG 42
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE M20 23.5 mm Latón; Neopreno Natural

10267899

Rango de precios
2,8116 € - 1,2714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    3.0 mm
  • Anchura entre llaves
    23.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE PG 9 18.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267783

Rango de precios
0,3516 € - 0,3338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    3.0 mm
  • Anchura entre llaves
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    PG 9
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE M12 14.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267875

Rango de precios
0,2251 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    2.5 mm
  • Anchura entre llaves
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE PG 21 32.5 mm Latón; Neopreno Natural

10267820

Rango de precios
0,8162 € - 0,7751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    3.5 mm
  • Anchura entre llaves
    32.5 mm
  • Medida de la rosca
    PG 21
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE PG48 60.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267868

Rango de precios
2,5863 € - 2,4541 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    5.0 mm
  • Anchura entre llaves
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    PG48
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención para PE M25 29.0 mm Latón; Neopreno Natural

10267905

Rango de precios
0,7992 € - 0,7595 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    3.5 mm
  • Anchura entre llaves
    29.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
  • Material
    Latón; Neopreno
Tuerca de retención en punta EMC M12 15.0 mm Latón Natural

10302828

Rango de precios
1,6979 € - 1,6116 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    4.7 mm
  • Anchura entre llaves
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material
    Latón
Tuerca de retención en punta EMC M16 19.0 mm Latón Natural

10302835

Rango de precios
1,9013 € - 1,8063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    4.7 mm
  • Anchura entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Material
    Latón
Tuerca de retención en punta EMC M32 36.0 mm Latón Natural

10640067

Rango de precios
17,447 € - 16,5746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor
    5.7 mm
  • Anchura entre llaves
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    M32
  • Material
    Latón