Menu Search

Tuerca de retención para PE M32 36.0 mm Latón Natural

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Referencia de Essentra:

10302804

Número de pieza del fabricante:

551231

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,4531 €
125 + 1,3797 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

36,33 €

25 x 1,4531 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Grosor 4.0 mm
Anchura entre llaves 36.0 mm
Medida de la rosca M32
Material Latón
Código de material 7419809099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros