Menu Search

Tuercas para prensaestopas - Nylon

En stock

Las tuercas y arandelas de sellado para prensaestopas están disponibles como accesorios para todos los prensaestopas de latón y nylon de la gama

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
98 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
0,5597 € - 0,5897 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32 x 1.5
0,0877 € - 0,0924 € 126251 En stock
PG 9
0,2612 € - 0,2748 € 871 En stock
PG 21
1,1371 € - 1,1968 € 1100 En stock
PG 48
0,2259 € - 0,2379 € 8 En stock
M25
1,1371 € - 1,1968 € 502 En stock
M63
0,5597 € - 0,5897 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32 x 1.5
0,1106 € - 0,1163 € 18590 En stock
PG 11
0,3749 € - 0,3946 € 3846 En stock
PG 29
0,0613 € - 0,0646 € 48700 En stock
M12
10265697 0,3749 € - 0,3946 € 8700 En stock
M32
10265734 0,1596 € - 0,168 € 6735 En stock
1/2 in
0,282 € - 0,2968 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32 x 1.5
0,2004 € - 0,2109 € 65927 En stock
PG 13.5
0,6592 € - 0,6942 € 1979 En stock
PG 36
0,0364 € - 0,0924 € 110899 En stock
M16
0,3361 € - 0,3539 € 53 En stock
M20
1,6407 € - 1,7262 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,1154 € - 0,1215 € 264 En stock
M12
0,3337 € - 0,3509 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
  • de 5
Tuerca de retención para PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Rojo

10380925

Rango de precios
0,5897 € - 0,5597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG 9 22.0 mm Nylon 6 Gris

10265567

Rango de precios
0,0924 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
126251 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG 9
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Gris

10265604

Rango de precios
0,2748 € - 0,2612 €

Niveles de existencias
871 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG 21
  • Código de material
    3926909790
  • Grosor
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG 48 69.0 mm Nylon 6 Gris

10265642

Rango de precios
1,1968 € - 1,1371 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG 48
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M25 33.0 mm Nylon 6 Gris

10265680

Rango de precios
0,2379 € - 0,2259 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M25
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M63 74.0 mm Nylon 6 Gris

10265727

Rango de precios
1,1968 € - 1,1371 €

Niveles de existencias
502 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M63
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Blanco

10380932

Rango de precios
0,5897 € - 0,5597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG 11 24.0 mm Nylon 6 Gris

10265574

Rango de precios
0,1163 € - 0,1106 €

Niveles de existencias
18590 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG 11
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Gris

10265611

Rango de precios
0,3946 € - 0,3749 €

Niveles de existencias
3846 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M12 18.0 mm Nylon 6 Gris

10265659

Rango de precios
0,0646 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
48700 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M32 39.0 mm Nylon 6 Gris

10265697

Rango de precios
0,3946 € - 0,3749 €

Niveles de existencias
8700 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M32
  • Código de material
    3926909790
  • Grosor
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE 1/2 in 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265734

Rango de precios
0,168 € - 0,1596 €

Niveles de existencias
6735 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Blanco

10380949

Rango de precios
0,2968 € - 0,282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Gris

10265581

Rango de precios
0,2109 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
65927 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG 13.5
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Gris

10265628

Rango de precios
0,6942 € - 0,6592 €

Niveles de existencias
1979 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    PG 36
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M16 22.0 mm Nylon 6 Gris

10265666

Rango de precios
0,0924 € - 0,0364 €

Niveles de existencias
110899 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M16
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M20 Nylon Gris

10301418

Rango de precios
0,3539 € - 0,3361 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Medida de la rosca
    M20
  • Código de material
    3917400099
  • Grosor
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M40 Nylon Negro

10301616

Rango de precios
1,7262 € - 1,6407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M40
  • Código de material
    3926909790
  • Grosor
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Tuerca de retención para PE M12 17.0 mm Nylon 6 reforzado con 30 % de fibra de vidrio Negro

10152409

Rango de precios
0,1215 € - 0,1154 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    M12
  • Código de material
    3926909790
  • Grosor
    5.0 mm
Tuerca de retención para PE M32 41.0 mm Nylon 6 reforzado con 30 % de fibra de vidrio Negro

10152485

Rango de precios
0,3509 € - 0,3337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Medida de la rosca
    M32
  • Código de material
    3926909790
  • Grosor
    7.0 mm