Menu Search

Tuerca de retención para PE PG 7 19.0 mm Nylon 6 reforzado con 30 % de fibra de vidrio Negro

Esta contratuerca está diseñada para sujetar un prensaestopas roscado PG en su sitio. Es negra y está fabricada en nylon con fibra de vidrio UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10152645

Número de pieza del fabricante:

CGLN-PG7-BK

79 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2526 €
500 + 0,24 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

25,26 €

100 x 0,2526 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Medida de la rosca PG 7
Código de material 3926909790
Grosor 5.0 mm
Material completo Nylon 6 reforzado con 30 % de fibra de vidrio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros