Menu Search

Tuerca de retención para PE PG13.5 27.0 mm PA Gris

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Referencia de Essentra:

10152539

Número de pieza del fabricante:

CGLN-PG13.5

4661 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3283 €
500 + 0,3117 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

32,83 €

100 x 0,3283 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Medida de la rosca PG13.5
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros