Menu Search

Tuerca de retención para PE M12 Nylon Gris

This lock nut is made of grey RAL7035 polyamide. It is suitable to an M12 x 1.5 thread.
Referencia de Essentra:

10301296

Número de pieza del fabricante:

550913

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,2777 €
250 + 0,264 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

13,89 €

50 x 0,2777 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Medida de la rosca M12
Código de material 3917400099
Grosor 5.0 mm
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros