Menu Search

Tuerca moleteada M6 13.0 mm 6.0 mm PA Negro

Esta tuerca moleteada está fabricada en nylon negro con un 30 % de fibra de vidrio, lo que la confiere una mayor resistencia mecánica y rigidez, y es ideal para aplicaciones en las que se desea una instalación sin herramientas.
Referencia de Essentra:

10089293

Número de pieza del fabricante:

141006069916

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5482 €
500 + 0,5217 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

54,82 €

100 x 0,5482 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Altura general 6.0 mm
Diámetro exterior 13.0 mm
Color Negro
Material completo 30 % de fibra de vidrio
Código de material 3926909790
Forma de la tuerca Redonda

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros