10404447
570010000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7319 € |
| 500 + | 0,6953 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la base | 16.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la base | 0.63 in |
| Altura general | 12.0 mm |
| Altura general | 0.472 in |
| Medida de la rosca | M4 |
| Diámetro exterior del labio | 14.0 mm |
| Diámetro exterior del labio | 0.551 in |
| Altura del labio | 1.0 mm |
| Altura del labio | 0.039 in |
| Color | Natural |
| Forma de la tuerca | Moleteado |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar