Menu Search

Tuerca moleteada cónica;M4;16.0 mm;(D);12.0 mm;(H);Nylon 6/6;Natural

Esta tuerca moleteada cónica está fabricada en nylon natural y es ideal para aplicaciones en las que se desee una instalación sin herramientas.
Referencia de Essentra:

10061404

Número de pieza del fabricante:

0580020000VR

14733 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2619 €
5000 + 0,2381 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

261,90 €

1000 x 0,2619 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 12.0 mm
Medida de la rosca M4
Diámetro exterior del labio 14.0 mm
Altura del labio 1.0 mm
Color Natural
Forma de la tuerca Moleteado
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros