Menu Search

Tuerca hexagonal M4 3.2 PEEK Beige

Tuerca hexagonal fabricada en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste y estabilidad térmica. Ideal para entornos adversos donde las tuercas metálicas o de otro plástico pueden corroerse. Soporta temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20828479

Número de pieza del fabricante:

20828479

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 1,1681 €
100 + 1,0513 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

23,36 €

20 x 1,1681 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
h1 3.2
A/F 7.0
Resistencia a la tracción (N) 116 N/mm
Color Beige
Material PEEK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros