Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,3955 € - 0,8744 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
0,0773 € - 0,0814 € 91 En stock
M6
Natural
PP
0,1313 € - 0,1382 € 23 En stock
M8
Natural
PP
0,1448 € - 0,1524 € 18060 En stock
M10
Natural
PA
0,6081 € - 0,6393 € 3758 En stock
M8
Natural
PVDF
0,1679 € - 0,1767 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Natural
PA
0,1265 € - 0,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PP
0,6533 € - 0,6878 € 520 En stock
M10
Natural
PVDF
1,0192 € - 1,0731 € 1079 En stock
M12
Natural
PVDF
0,3541 € - 0,3734 € 58 En stock
M16
Natural
PP
0,0407 € - 0,0428 € 17045 En stock
M3
Natural
PA
0,2572 € - 0,2701 € 2458 En stock
M5 X 0.8
Natural
PVDF
0,0692 € - 0,0727 € 8150 En stock
M8
Natural
PA
0,483 € - 0,5084 € 1691 En stock
M20
Natural
PA
1,7329 € - 1,8233 € 398 En stock
M16
Natural
PVDF
0,0592 € - 0,0622 € 2918 En stock
M5
Natural
PA
0,3046 € - 0,3205 € 376 En stock
M14
Natural
PA
0,1935 € - 0,2037 € 821 En stock
M12
Natural
PP
0,0821 € - 0,0864 € 4000 En stock
N6
Natural
PA
0,0786 € - 0,0828 € 3818 En stock
M5 X 0.8
Natural
PP
  • de 5
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Rango de precios
0,8744 € - 0,3955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PP Natural

10041482

Rango de precios
0,0814 € - 0,0773 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PP Natural

10041529

Rango de precios
0,1382 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PA Natural

10041543

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
18060 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PVDF Natural

10041536

Rango de precios
0,6393 € - 0,6081 €

Niveles de existencias
3758 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PA Natural

10041581

Rango de precios
0,1767 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PP Natural

10041567

Rango de precios
0,1332 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Natural PVDF M10 Tuerca hexagonal estándar

10041574

Rango de precios
0,6878 € - 0,6533 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PVDF Natural

10041611

Rango de precios
1,0731 € - 1,0192 €

Niveles de existencias
1079 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PP Natural

10041642

Rango de precios
0,3734 € - 0,3541 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PA Natural

10279137

Rango de precios
0,0428 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
17045 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M5 x 0.8 8.0 mm PVDF Natural

10041451

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
2458 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5 X 0.8
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PA Natural

10041505

Rango de precios
0,0727 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
8150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M20 30.0 mm PA Natural

10041666

Rango de precios
0,5084 € - 0,483 €

Niveles de existencias
1691 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Rango de precios
1,8233 € - 1,7329 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

10041420

Rango de precios
0,0622 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
2918 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M14 21.0 mm PA Natural

10041628

Rango de precios
0,3205 € - 0,3046 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PP Natural

10041604

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
821 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal N6 10.0 mm PA Natural

10041468

Rango de precios
0,0864 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    N6
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Natural PP M5 x 0.8 Tuerca hexagonal estándar

10041444

Rango de precios
0,0828 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
3818 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5 X 0.8
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno