Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,1213 € - 0,1276 € 200 En stock
M4
Negro
Nylon 6/6
0,1651 € - 0,1738 € 25552 En stock
M5
Transparente
PC
0,1434 € - 0,1509 € 100 En stock
M5
Natural
PA
0,0773 € - 0,0814 € 91 En stock
M6 x 1.0
Natural
PP
0,1313 € - 0,1382 € 123 En stock
M8
Natural
PP
0,1265 € - 0,1332 € 71 En stock
M10
Natural
PP
0,1935 € - 0,2037 € 420 En stock
M12
Natural
PP
0,3541 € - 0,3734 € 58 En stock
M16
Natural
PP
0,0407 € - 0,0428 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Nylon 6/6
0,9246 € - 0,973 € 65 En stock
M2
Transparente
PC
0,409 € - 0,4305 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Transparente
PC
0,6533 € - 0,6878 € 522 En stock
M10
Natural
PVDF
1,0192 € - 1,0731 € 479 En stock
M12
Natural
PVDF
1,7329 € - 1,8233 € 400 En stock
M16
Natural
PVDF
0,1989 € - 0,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Transparente
PC
1,9483 € - 2,0513 € 1123 En stock
M2.6
Marrón claro
PEEK
0,3955 € - 0,8744 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
0,6081 € - 0,6393 € 3759 En stock
M8
Natural
PVDF
0,1679 € - 0,1767 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Natural
Nylon 6/6
0,3046 € - 0,3205 € 376 En stock
M14
Natural
Nylon 6/6
  • de 5
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm Nylon 6/6 Negro

10279168

Rango de precios
0,1276 € - 0,1213 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PC Transparente

10218396

Rango de precios
0,1738 € - 0,1651 €

Niveles de existencias
25552 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

10326404

Rango de precios
0,1509 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M6 x 1.0 10.0 mm PP Natural

10041482

Rango de precios
0,0814 € - 0,0773 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PP Natural

10041529

Rango de precios
0,1382 € - 0,1313 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PP Natural

10041567

Rango de precios
0,1332 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PP Natural

10041604

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.0 mm
  • Altura general
    10.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PP Natural

10041642

Rango de precios
0,3734 € - 0,3541 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura general
    14.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10279137

Rango de precios
0,0428 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Transparente PC M2 Tuerca hexagonal estándar

10218365

Rango de precios
0,973 € - 0,9246 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura general
    1.6 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PC Transparente

10218402

Rango de precios
0,4305 € - 0,409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Natural PVDF M10 Tuerca hexagonal estándar

10041574

Rango de precios
0,6878 € - 0,6533 €

Niveles de existencias
522 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PVDF Natural

10041611

Rango de precios
1,0731 € - 1,0192 €

Niveles de existencias
479 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.0 mm
  • Altura general
    10.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Rango de precios
1,8233 € - 1,7329 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura general
    14.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PC Transparente

10114018

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M2.6 5.0 mm PEEK Marrón claro

10220795

Rango de precios
2,0513 € - 1,9483 €

Niveles de existencias
1123 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura general
    2.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Rango de precios
0,8744 € - 0,3955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PVDF Natural

10041536

Rango de precios
0,6393 € - 0,6081 €

Niveles de existencias
3759 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041581

Rango de precios
0,1767 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.0 mm
  • Altura general
    10.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M14 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041628

Rango de precios
0,3205 € - 0,3046 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M14
  • Distancia entre llaves
    21.0 mm
  • Altura general
    12.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6