Menu Search

Accesorio para fijaciones en un borde 27.0 mm (L) PA Negro

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Panel edge mounting.
Referencia de Essentra:

10303139

Número de pieza del fabricante:

551637

5075 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 1,4456 €
5000 + 1,3733 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

1.445,60 €

1000 x 1,4456 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Método de montaje Montaje en el borde del panel
Medida de la rosca M5
Longitud general 27.0 mm
Anchura general 18.0 mm
Material completo Poliamida
Color Negro
Precio por pieza IVA incluido 1.6086 EUR
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros