20754471
20754471
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 44,56 € |
| 10 - 19 | 40,10 € |
| 20 - 39 | 37,88 € |
| 40 + | 33,42 € |
| Medida de la rosca | TR8x1.5 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol 7H | 8.0 |
| Paso | 1.5 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Superficie de contacto | 150.0 |
| d2 tol. h10 | 18.0 |
| l1 | 16.0 |
| Peso kg | 0.005 |
| Material | Nylon 6/6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar