Menu Search

Tuercas de bronce con reborde

En stock

Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance y se emplean mucho en los sistemas de movimiento lineales. Están pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga y tienen una superficie lisa para reducir el desgaste del tornillo de avance.

Son sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación. El material de bronce también asegura un rendimiento fiable, lo que las convierte en una de las opciones de tuerca más populares en montajes con tornillo de avance.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance.
  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Número de inicios d3 tol. h11 Compra
39,5198 € - 52,7001 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
40,7257 € - 54,2974 € 4 En stock
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
74,766 € - 93,4575 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
471,889 € - 524,3247 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
476,6386 € - 529,6032 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
197,1969 € - 231,9883 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
44,2905 € - 59,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
54,5195 € - 68,1441 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
60,4221 € - 75,5276 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
55,9264 € - 69,9107 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
80,6686 € - 100,8516 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
77,5163 € - 96,8848 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
105,9291 € - 124,6206 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
114,6031 € - 134,8285 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
113,4184 € - 133,4322 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
TR36 x 6
36.0
16.0
45.0
1.0
70.0
83,4718 € - 98,2071 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
294,0289 € - 326,7046 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
36,0713 € - 48,0986 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
23,6949 € - 31,6074 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
26,2231 € - 34,9606 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
  • de 4
Tuerca con reborde TR16 x 4 35.0 Bronce

20146689

Rango de precios
52,7001 € - 39,5198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR16 x 8 35.0 Bronce

20146702

Rango de precios
54,2974 € - 40,7257 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR20 x 4 44.0 Bronce

20146757

Rango de precios
93,4575 € - 74,766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR60 x 9 90.0 Bronce

20147044

Rango de precios
524,3247 € - 471,889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR60 x 9 90.0 Bronce

20147051

Rango de precios
529,6032 € - 476,6386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR40 x 7 66.0 Bronce

20146993

Rango de precios
231,9883 € - 197,1969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR18 x 4 35.0 Bronce

20146719

Rango de precios
59,047 € - 44,2905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR22 x10 44.0 Bronce

20146771

Rango de precios
68,1441 € - 54,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR24 x10 44.0 Bronce

20146801

Rango de precios
75,5276 € - 60,4221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR20 x 4 44.0 Bronce

20146740

Rango de precios
69,9107 € - 55,9264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR24 x 5 44.0 Bronce

20146825

Rango de precios
100,8516 € - 80,6686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR22 x 5 44.0 Bronce

20146795

Rango de precios
96,8848 € - 77,5163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR30 x 6 46.0 Bronce

20146900

Rango de precios
124,6206 € - 105,9291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR32 x 6 54.0 Bronce

20146931

Rango de precios
134,8285 € - 114,6031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR36 x 6 54.0 Bronce

20146962

Rango de precios
133,4322 € - 113,4184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR30 x 6 46.0 Bronce

20146894

Rango de precios
98,2071 € - 83,4718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR50 x 8 75.0 Bronce

20147020

Rango de precios
326,7046 € - 294,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR14 x 3 24.0 Bronce

20147143

Rango de precios
48,0986 € - 36,0713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR10 x 2 15.0 Bronce

20147099

Rango de precios
31,6074 € - 23,6949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR12 x 3 20.0 Bronce

20147112

Rango de precios
34,9606 € - 26,2231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda