Menu Search

Tuerca cilíndrica TR30 x 6 60.0 Bronce

Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se utilizan en las industrias automotriz o de la construcción para fijar tornillos de avance. Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Tienen rosca a mano izquierda y cuentan con roscas internas que encajan con los tornillos, lo que garantiza una excelente durabilidad y resistencia.
Referencia de Essentra:

20148034

Número de pieza del fabricante:

20148034

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 116,2956 €
10 - 19 104,6703 €
20 + 98,8523 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

116,30 €

1 x 116,2956 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR30 x 6
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 30.0
Paso 6.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 1780.0
d2 tol. h10 60.0
Peso kg 1.140
Material Bronce
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros