20147976
20147976
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 91,7121 € |
| 10 - 19 | 82,5409 € |
| 20 - 49 | 77,95 € |
| 50 + | 73,3803 € |
| Medida de la rosca | TR26 x 5 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol 7H | 26.0 |
| Paso | 5.0 |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Superficie de contacto | 1340.0 |
| d2 tol. h10 | 50.0 |
| Peso kg | 0.670 |
| Material | Bronce |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar