20147839
20147839
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 33,2681 € |
| 10 - 19 | 29,9466 € |
| 20 - 49 | 28,2858 € |
| 50 - 99 | 26,6145 € |
| 100 + | 24,9643 € |
| Medida de la rosca | TR16 x 8 |
|---|---|
| Número de inicios | 2.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Paso | 8.0 |
| Dirección de roscado | Mano derecha |
| Superficie de contacto | 490.0 |
| d2 tol. h10 | 36.0 |
| Peso kg | 0.232 |
| Material | Bronce |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar