Menu Search

Tuerca cilíndrica TR14 x 6 28.0 Bronce

Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se utilizan en las industrias automotriz o de la construcción para fijar tornillos de avance. Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Tienen rosca a mano derecha y cuentan con roscas internas que encajan con los tornillos, lo que garantiza una excelente durabilidad y resistencia.
Referencia de Essentra:

20147808

Número de pieza del fabricante:

20147808

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 29,4706 €
10 - 19 26,5193 €
20 - 49 25,0489 €
50 - 99 23,5786 €
100 + 22,1082 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

29,47 €

1 x 29,4706 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR14 x 6
Número de inicios 2.0
d1 tol 7H 14.0
Paso 6.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 380.0
d2 tol. h10 30.0
Peso kg 0.135
Material Bronce
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros