Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20176112
20176112
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 680,8918 € |
| 5 - 19 | 612,7985 € |
| 20 + | 544,7052 € |
| d1 for screw | 63.0 |
|---|---|
| Inclinación/TPI | 10.0 |
| Tipo | Type 2 |
| d2 tol. G6 | 90.0 |
| d3 ±0.15 | 125.0 |
| d4 ±0.15 | 108.0 |
| d5 for | M8 |
| l1 | 93.0 |
| l2 | 18.0 |
| w1 ±0.15 | 95.0 |
| Dyn. load C max. kN | 65.89 |
| Static load C0 max. kN | 248.68 |
| Stiffness N/µm | 970.0 |
| Material | Acero |
| Código de material | 8483403090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar