20176105
20176105
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 426,2861 € |
| 5 - 19 | 383,6544 € |
| 20 + | 341,033 € |
| d1 for screw | 50.0 |
|---|---|
| Inclinación/TPI | 10.0 |
| Tipo | Type 2 |
| d2 tol. G6 | 75.0 |
| d3 ±0.15 | 110.0 |
| d4 ±0.15 | 93.0 |
| d5 for | M8 |
| l1 | 88.0 |
| l2 | 16.0 |
| w1 ±0.15 | 85.0 |
| Dyn. load C max. kN | 58.88 |
| Static load C0 max. kN | 192.35 |
| Stiffness N/µm | 833.0 |
| Material | Acero |
| Código de material | 8483403090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar