20176099
20176099
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 346,7495 € |
| 5 - 19 | 312,0797 € |
| 20 + | 277,3996 € |
| d1 for screw | 40.0 |
|---|---|
| Inclinación/TPI | 10.0 |
| Tipo | Type 2 |
| d2 tol. G6 | 63.0 |
| d3 ±0.15 | 93.0 |
| d4 ±0.15 | 78.0 |
| d5 for | M8 |
| l1 | 88.0 |
| l2 | 14.0 |
| w1 ±0.15 | 70.0 |
| Dyn. load C max. kN | 52.95 |
| Static load C0 max. kN | 152.00 |
| Stiffness N/µm | 715.0 |
| Material | Acero |
| Código de material | 8483403090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar