20176051
20176051
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 209,8007 € |
| 5 - 19 | 188,8196 € |
| 20 + | 167,8488 € |
| d1 for screw | 25.0 |
|---|---|
| Inclinación/TPI | 10.0 |
| Tipo | 2 |
| d2 tol. G6 | 40.0 |
| d3 ±0.15 | 62.0 |
| d4 ±0.15 | 51.0 |
| d5 for | M6 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 12.0 |
| w1 ±0.15 | 48.0 |
| Dyn. load C max. kN | 28.96 |
| Static load C0 max. kN | 71.54 |
| Stiffness N/µm | 490.0 |
| Material | Acero |
| Código de material | 8483403090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar