Menu Search

Tuerca de bloqueo M12 31.1 15.9 Acero

Estas tuercas de bloqueo insertables son unas tuercas diseñadas para lograr una instalación fácil y un agarre seguro en roscas largas, lo que evita que tornillos o pernos giren, se deslicen o se aflojen. Son reutilizables y se utilizan para instalaciones con llaves. Pueden soportar temperaturas de hasta +150 ºC. Están fabricadas en acero y zincado y son resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20252724

Número de pieza del fabricante:

20252724

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 15,6556 €
10 - 19 14,09 €
20 - 49 13,3072 €
50 + 12,5245 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

15,66 €

1 x 15,6556 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M12
w1 31.1
h1 15.9
A/F 27.0
Carga máx. kN 17.8
Apriete al máximo. Nm 68-81
Peso g 45.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros