Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Se utilizan con tornillos de avance de acero o acero inoxidable para velocidades giratorias bajas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo, así como la recepción de pesos muertos.
Debido a su material, se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de acero hexagonales tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1338
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Paso | Dirección de roscado | Número de inicios | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7093 € - 18,2825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 18,9417 € - 25,2556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 6,4478 € - 8,6005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 12,5969 € - 16,7787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 15,965 € - 21,2798 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 18,025 € - 24,0299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 11,0313 € - 14,6981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 6,4993 € - 8,6623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 15,1513 € - 20,2189 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 10
|
36.0
|
24.0
|
10.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 22,2995 € - 29,7258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 13,7093 € - 18,2825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 10
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 16,1298 € - 21,5167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 38,3366 € - 51,1292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 32,0227 € - 42,6832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 12
|
55.0
|
36.0
|
12.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 35,5865 € - 47,4418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
| 45,0625 € - 60,0902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 11,7111 € - 15,6148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 6,6744 € - 8,8992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 11,0313 € - 14,6981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Mano izquierda
|
1.0
|
||
| 162,74 € - 191,4564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Mano derecha
|
1.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar