Menu Search

Tuerca hexagonal TR36 x 6 54.0 Acero

Las tuercas de acero hexagonales están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y evitan que los componentes se aflojen debido a las vibraciones o el movimiento. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción y bloqueo. Tienen rosca a mano izquierda y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto grado de resistencia y durabilidad.
Referencia de Essentra:

20148546

Número de pieza del fabricante:

20148546

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 35,5107 €
10 - 19 31,9564 €
20 - 49 30,1793 €
50 - 99 28,4128 €
100 + 26,6251 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

35,51 €

1 x 35,5107 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR36 x 6
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 36.0
Paso 6.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 1950.0
A/F tol. h11 55.0
Peso kg 0.708
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros