Menu Search

Tuerca hexagonal TR14 x 3 21.0 Acero

Las tuercas de acero hexagonales están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y evitan que los componentes se aflojen debido a las vibraciones o el movimiento. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción y bloqueo. Tienen rosca a mano izquierda y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto grado de resistencia y durabilidad.
Referencia de Essentra:

20148270

Número de pieza del fabricante:

20148270

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 12,7783 €
10 - 19 11,4984 €
20 - 49 10,8531 €
50 - 99 10,229 €
100 + 9,5838 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,78 €

1 x 12,7783 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR14 x 3
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 14.0
Paso 3.0
Dirección de roscado Mano izquierda
Superficie de contacto 285.0
A/F tol. h11 22.0
Peso kg 0.049
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros