Menu Search

Tuerca hexagonal TR10 x 2 15.0 Acero

Las tuercas de acero hexagonales están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y evitan que los componentes se aflojen debido a las vibraciones o el movimiento. Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción y bloqueo. Tienen rosca a mano derecha y se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto grado de resistencia y durabilidad.
Referencia de Essentra:

20148218

Número de pieza del fabricante:

20148218

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 5,8603 €
10 - 19 5,2679 €
20 - 49 4,9823 €
50 - 99 4,6861 €
100 + 4,4005 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,86 €

1 x 5,8603 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR10 x 2
Número de inicios 1.0
d1 tol 7H 10.0
Paso 2.0
Dirección de roscado Mano derecha
Superficie de contacto 150.0
A/F tol. h11 17.0
Peso kg 0.022
Material Acero
Código de material 8483608090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros