Menu Search

Tuercas de acero cilíndricas

En producción

Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira.
  • Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción
  • Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1339

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d1 tol 7H Superficie de contacto Paso d2 tol. h10 Dirección de roscado Compra
7,8383 € - 10,4545 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mano derecha
4,4908 € - 5,9946 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Mano derecha
204,2078 € - 238,8467 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mano derecha
54,1162 € - 67,0221 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mano derecha
252,865 € - 297,4949 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Mano izquierda
6,7156 € - 8,961 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Mano derecha
22,1656 € - 29,5507 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Mano derecha
13,2252 € - 17,6439 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Mano derecha
16,6036 € - 22,145 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Mano derecha
19,9408 € - 26,5843 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Mano derecha
164,7073 € - 192,6203 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Mano derecha
266,5537 € - 311,7501 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Mano derecha
217,4021 € - 255,7593 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mano izquierda
288,8738 € - 339,8485 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mano izquierda
21,5682 € - 28,7679 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Mano derecha
47,4006 € - 58,6997 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Mano derecha
151,4821 € - 177,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mano derecha
8,961 € - 11,9583 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Mano izquierda
11,6905 € - 15,5839 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mano izquierda
9,7953 € - 13,0604 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Mano izquierda
  • de 3
Tuerca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Acero

20147358

Rango de precios
10,4545 € - 7,8383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Acero

20147396

Rango de precios
5,9946 € - 4,4908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Acero

20147693

Rango de precios
238,8467 € - 204,2078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Acero

20147631

Rango de precios
67,0221 € - 54,1162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR60 x 9 90.0 Acero

20147686

Rango de precios
297,4949 € - 252,865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR12 x 6 18.0 Acero

20149529

Rango de precios
8,961 € - 6,7156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR30 x 12 45.0 Acero

20149536

Rango de precios
29,5507 € - 22,1656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR18 x 8 27.0 Acero

20149437

Rango de precios
17,6439 € - 13,2252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR24 x 10 36.0 Acero

20149451

Rango de precios
22,145 € - 16,6036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR28 x 5 42.0 Acero

20147532

Rango de precios
26,5843 € - 19,9408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR60 x 9 90.0 Acero

20147679

Rango de precios
192,6203 € - 164,7073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR80 x 10 110.0 Acero

20147716

Rango de precios
311,7501 € - 266,5537 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR80 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Acero

20147662

Rango de precios
255,7593 € - 217,4021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Acero

20147709

Rango de precios
339,8485 € - 288,8738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Acero

20147570

Rango de precios
28,7679 € - 21,5682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR40 x 7 60.0 Acero

20147617

Rango de precios
58,6997 € - 47,4006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Acero

20147655

Rango de precios
177,1806 € - 151,4821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR16 x 4 24.0 Acero

20147426

Rango de precios
11,9583 € - 8,961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Acero

20147365

Rango de precios
15,5839 € - 11,6905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR14 x 3 21.0 Acero

20147402

Rango de precios
13,0604 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda