Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1339
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Superficie de contacto | Paso | d2 tol. h10 | Dirección de roscado | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,961 € - 11,9583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Mano izquierda
|
||
| 10,0116 € - 13,3488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Mano izquierda
|
||
| 15,8105 € - 21,0738 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Mano izquierda
|
||
| 151,4821 € - 177,1806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Mano derecha
|
||
| 204,2078 € - 238,8467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Mano derecha
|
||
| 21,5682 € - 28,7679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Mano derecha
|
||
| 47,4006 € - 58,6997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Mano derecha
|
||
| 65,6625 € - 77,2397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Mano izquierda
|
||
| 27,9233 € - 37,2345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Mano izquierda
|
||
| 37,2448 € - 49,6666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Mano izquierda
|
||
| 40,479 € - 53,972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
36.0
|
1950.0
|
6.0
|
75.0
|
Mano izquierda
|
||
| 48,4615 € - 60,0078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 12
|
36.0
|
1950.0
|
12.0
|
75.0
|
Mano derecha
|
||
| 24,4728 € - 32,6407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Mano izquierda
|
||
| 17,304 € - 23,072 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Mano izquierda
|
||
| 48,3379 € - 64,4471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Mano izquierda
|
||
| 217,4021 € - 255,7593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Mano izquierda
|
||
| 288,8738 € - 339,8485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Mano izquierda
|
||
| 336,2126 € - 395,5406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Mano izquierda
|
||
| 266,5537 € - 311,7501 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Mano derecha
|
||
| 54,1162 € - 67,0221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Mano derecha
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar