Menu Search

Tuercas de acero cilíndricas

En producción

Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira.
  • Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción
  • Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1339

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d1 tol 7H Superficie de contacto Paso d2 tol. h10 Dirección de roscado Compra
22,7641 € - 30,3486 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Mano derecha
6,8969 € - 9,2029 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Mano derecha
10,6098 € - 14,1535 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Mano derecha
12,0061 € - 16,0047 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Mano izquierda
4,8236 € - 6,4209 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mano derecha
55,5773 € - 68,8317 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mano derecha
17,7712 € - 23,6949 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Mano izquierda
49,643 € - 66,1872 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Mano izquierda
223,272 € - 262,6648 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mano izquierda
155,5721 € - 181,9645 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Mano derecha
209,7214 € - 245,2956 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Mano derecha
22,1505 € - 29,5446 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Mano derecha
48,6804 € - 60,2846 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Mano derecha
67,4354 € - 79,3252 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Mano izquierda
28,6772 € - 38,2398 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Mano izquierda
7,4999 € - 9,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Mano izquierda
19,7916 € - 26,3712 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Mano izquierda
14,5237 € - 19,3579 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Mano derecha
20,2782 € - 27,027 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Mano derecha
13,3707 € - 17,8347 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Mano derecha
  • de 3
Tuerca cilíndrica TR30 x 12 45.0 Acero

20149536

Rango de precios
30,3486 € - 22,7641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR12 x 6 18.0 Acero

20149529

Rango de precios
9,2029 € - 6,8969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR16 x 8 24.0 Acero

20149031

Rango de precios
14,1535 € - 10,6098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR10 x 2 15.0 Acero

20147365

Rango de precios
16,0047 € - 12,0061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Acero

20147372

Rango de precios
6,4209 € - 4,8236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Acero

20147631

Rango de precios
68,8317 € - 55,5773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR22 x 5 33.0 Acero

20147488

Rango de precios
23,6949 € - 17,7712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR40 x 7 60.0 Acero

20147624

Rango de precios
66,1872 € - 49,643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Acero

20147662

Rango de precios
262,6648 € - 223,272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR50 x 8 75.0 Acero

20147655

Rango de precios
181,9645 € - 155,5721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR70 x 10 100.0 Acero

20147693

Rango de precios
245,2956 € - 209,7214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Acero

20147570

Rango de precios
29,5446 € - 22,1505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR40 x 7 60.0 Acero

20147617

Rango de precios
60,2846 € - 48,6804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR44 x 7 66.0 Acero

20147648

Rango de precios
79,3252 € - 67,4354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR32 x 6 48.0 Acero

20147587

Rango de precios
38,2398 € - 28,6772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR12 x 3 18.0 Acero

20147389

Rango de precios
9,9963 € - 7,4999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Acero

20147525

Rango de precios
26,3712 € - 19,7916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR26 x 5 39.0 Acero

20147518

Rango de precios
19,3579 € - 14,5237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR30 x 6 45.0 Acero

20147556

Rango de precios
27,027 € - 20,2782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR24 x 5 36.0 Acero

20147495

Rango de precios
17,8347 € - 13,3707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha