En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Material: Acero, Bronce, Latón Código De La Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Material | h1 & w1 | Dirección de roscado | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,205 € - 32,2699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano izquierda
|
3.0
|
||
| 29,1387 € - 38,8516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 66,6719 € - 88,8993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 161,2877 € - 189,7569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR60 x 9
|
60.0
|
Acero
|
80.0
|
Mano derecha
|
9.0
|
||
| 96,6655 € - 107,4084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
Latón
|
50.0
|
Mano izquierda
|
6.0
|
||
| 12,2982 € - 16,4079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
Acero
|
40.0
|
Mano derecha
|
5.0
|
||
| 10,7429 € - 14,3273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano izquierda
|
4.0
|
||
| 12,257 € - 16,3358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR22 x 5
|
22.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano derecha
|
5.0
|
||
| 9,6923 € - 12,9265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acero
|
30.0
|
Mano izquierda
|
4.0
|
||
| 19,1889 € - 25,5852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acero
|
45.0
|
Mano derecha
|
6.0
|
||
| 13,5342 € - 18,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 6
|
14.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano derecha
|
6.0
|
||
| 15,5015 € - 20,6515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 8
|
20.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano derecha
|
8.0
|
||
| 41,8489 € - 55,7951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 2
|
36.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 28,9121 € - 38,5426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR30 x 2
|
30.0
|
Acero
|
45.0
|
Mano derecha
|
2.0
|
||
| 6,7156 € - 8,9404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 3
|
14.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano derecha
|
3.0
|
||
| 6,1697 € - 8,2194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano izquierda
|
3.0
|
||
| 14,2964 € - 19,0653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
Acero
|
40.0
|
Mano izquierda
|
5.0
|
||
| 18,4164 € - 24,5655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR28 x 5
|
28.0
|
Acero
|
45.0
|
Mano izquierda
|
5.0
|
||
| 32,239 € - 42,9922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR32 x 6
|
32.0
|
Acero
|
55.0
|
Mano izquierda
|
6.0
|
||
| 27,8512 € - 37,1315 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR32 x 6
|
32.0
|
Acero
|
55.0
|
Mano derecha
|
6.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar