En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Material: Acero, Bronce, Latón Código De La Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | d1 tol 7H | Material | h1 & w1 | Dirección de roscado | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4795 € - 7,3095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano derecha
|
3.0
|
||
| 8,3567 € - 11,1282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 3
|
14.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano izquierda
|
3.0
|
||
| 8,2827 € - 11,033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acero
|
30.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 12,6303 € - 16,8509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
Acero
|
40.0
|
Mano derecha
|
5.0
|
||
| 16,3961 € - 21,8544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR28 x 5
|
28.0
|
Acero
|
45.0
|
Mano derecha
|
5.0
|
||
| 10,43 € - 13,9102 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR16 x 8
|
16.0
|
Acero
|
28.0
|
Mano derecha
|
8.0
|
||
| 13,8996 € - 18,5223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR14 x 6
|
14.0
|
Acero
|
25.0
|
Mano derecha
|
6.0
|
||
| 14,6824 € - 19,5801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR24 x 5
|
24.0
|
Acero
|
40.0
|
Mano izquierda
|
5.0
|
||
| 18,9136 € - 25,2288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR28 x 5
|
28.0
|
Acero
|
45.0
|
Mano izquierda
|
5.0
|
||
| 9,1606 € - 12,2177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 15,92 € - 21,2091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 8
|
20.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano derecha
|
8.0
|
||
| 62,3896 € - 83,1968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR44 x 7
|
44.0
|
Acero
|
65.0
|
Mano derecha
|
7.0
|
||
| 37,3724 € - 49,8334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
Latón
|
35.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 68,472 € - 91,2996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acero
|
60.0
|
Mano izquierda
|
7.0
|
||
| 104,501 € - 122,9598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR50 x 8
|
50.0
|
Acero
|
70.0
|
Mano derecha
|
8.0
|
||
| 35,0347 € - 46,7023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acero
|
40.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 132,332 € - 147,0356 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR36 x 6
|
36.0
|
Latón
|
60.0
|
Mano derecha
|
6.0
|
||
| 49,77 € - 62,2098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR20 x 4
|
20.0
|
Latón
|
40.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 29,9254 € - 39,9006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acero
|
35.0
|
Mano derecha
|
4.0
|
||
| 114,9734 € - 135,2622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TR50 x 8
|
50.0
|
Acero
|
70.0
|
Mano izquierda
|
8.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar