Menu Search

Tuercas cuadradas

En stock

En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.

  • Las tuercas de bronce cuadradas con orificios se usan cuando se requiere una conexión segura y robusta. Proporciona estabilidad y resistencia, lo que la convierte en apropiada para aplicaciones de carga media. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.
  • La tuerca de latón cuadrada se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Es robusta y resistente a la corrosión, la humedad y otros factores.
  • Las tuercas de acero cuadradas se utilizan en aplicaciones que necesitan velocidades giratorias lentas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo.
  • Las tuercas de acero cuadradas con orificios se usan para aplicaciones con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero, Bronce, Latón Código De La Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d1 tol 7H Material h1 & w1 Dirección de roscado Paso Compra
12,257 € - 16,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR22 x 5
22.0
Acero
35.0
Mano derecha
5.0
8,0649 € - 10,7429 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR18 x 4
18.0
Acero
30.0
Mano derecha
4.0
8,9198 € - 11,8965 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 4
20.0
Acero
35.0
Mano derecha
4.0
12,2982 € - 16,4079 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR24 x 5
24.0
Acero
40.0
Mano derecha
5.0
6,7156 € - 8,9404 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR14 x 3
14.0
Acero
25.0
Mano derecha
3.0
13,5342 € - 18,0353 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR14 x 6
14.0
Acero
25.0
Mano derecha
6.0
15,5015 € - 20,6515 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 8
20.0
Acero
35.0
Mano derecha
8.0
161,2877 € - 189,7569 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR60 x 9
60.0
Acero
80.0
Mano derecha
9.0
143,6026 € - 159,5573 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR40 x 7
40.0
Latón
60.0
Mano izquierda
7.0
139,5444 € - 155,0459 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 6
36.0
Latón
60.0
Mano izquierda
6.0
39,3357 € - 52,4579 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR36 x 6
36.0
Acero
60.0
Mano izquierda
6.0
52,7154 € - 70,2975 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
Acero
50.0
Mano izquierda
6.0
138,5556 € - 153,9541 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR40 x 7
40.0
Latón
60.0
Mano derecha
7.0
37,4096 € - 49,8932 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR20 x 4
20.0
Acero
40.0
Mano izquierda
4.0
21,1562 € - 28,2117 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 3
12.0
Latón
25.0
Mano derecha
3.0
89,4143 € - 99,3435 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
Latón
50.0
Mano derecha
6.0
47,9053 € - 63,8806 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
30.0
Acero
50.0
Mano derecha
6.0
22,0935 € - 29,458 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR12 x 3
12.0
Acero
25.0
Mano derecha
3.0
32,0021 € - 42,6626 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR18 x 4
18.0
Acero
35.0
Mano izquierda
4.0
177,469 € - 208,7913 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR60 x 9
60.0
Acero
80.0
Mano izquierda
9.0
  • de 4
Tuerca cuadrada TR22 x 5 35.0 Acero

20148812

Rango de precios
16,3358 € - 12,257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    700.0
Tuerca cuadrada TR18 x 4 30.0 Acero

20148751

Rango de precios
10,7429 € - 8,0649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1131.0
Tuerca cuadrada TR20 x 4 35.0 Acero

20148782

Rango de precios
11,8965 € - 8,9198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1412.0
Tuerca cuadrada TR24 x 5 40.0 Acero

20148843

Rango de precios
16,4079 € - 12,2982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    845.0
Tuerca cuadrada TR14 x 3 25.0 Acero

20148690

Rango de precios
8,9404 € - 6,7156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    285.0
Tuerca cuadrada TR14 x 6 25.0 Acero

20148713

Rango de precios
18,0353 € - 13,5342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    285.0
Tuerca cuadrada TR20 x 8 35.0 Acero

20148805

Rango de precios
20,6515 € - 15,5015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    590.0
Tuerca cuadrada TR60 x 9 80.0 Acero

20149413

Rango de precios
189,7569 € - 161,2877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    8718.0
Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Latón

20149185

Rango de precios
159,5573 € - 143,6026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    4013.0
Tuerca cuadrada TR36 x 6 60.0 Latón

20149178

Rango de precios
155,0459 € - 139,5444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    3630.0
Tuerca cuadrada TR36 x 6 60.0 Acero

20148973

Rango de precios
52,4579 € - 39,3357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1950.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Acero

20149307

Rango de precios
70,2975 € - 52,7154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    2544.0
Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Latón

20149253

Rango de precios
153,9541 € - 138,5556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    4013.0
Tuerca cuadrada TR20 x 4 40.0 Acero

20149291

Rango de precios
49,8932 € - 37,4096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1412.0
Tuerca cuadrada TR12 x 3 25.0 Latón

20149192

Rango de precios
28,2117 € - 21,1562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    411.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Latón

20149239

Rango de precios
99,3435 € - 89,4143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2544.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Acero

20149383

Rango de precios
63,8806 € - 47,9053 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2544.0
Tuerca cuadrada TR12 x 3 25.0 Acero

20149345

Rango de precios
29,458 € - 22,0935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    739.0
Tuerca cuadrada TR18 x 4 35.0 Acero

20149284

Rango de precios
42,6626 € - 32,0021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1131.0
Tuerca cuadrada TR60 x 9 80.0 Acero

20149338

Rango de precios
208,7913 € - 177,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    8718.0