Menu Search

Tuercas ciegas - Nylon

En stock

Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.

Código De La Serie: SR1955

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Color Altura general Compra
10180457 0,175 € - 0,1843 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
0,1056 € - 0,1112 € 12236 En stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,6035 € - 0,6344 € 1104 En stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,1737 € - 0,1829 € 229 En stock
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,1764 € - 0,1857 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
0,1303 € - 0,1448 € 8797 En stock
M5
8.0 mm
Negro
10.0 mm
0,1055 € - 0,1173 € 1654 En stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,2113 € - 0,2223 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Negro
8.0 mm
0,1151 € - 0,1212 € 11400 En stock
M8
13.0 mm
Negro
15.0 mm
0,2224 € - 0,234 € 4 En stock
M12
19.0 mm
Negro
22.0 mm
0,304 € - 0,3206 € 5890 En stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,104 € - 0,1094 € 1520 En stock
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,2557 € - 0,2692 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,2055 € - 0,2166 € 8596 En stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,2307 € - 0,2428 € 8144 En stock
M3
5.5 mm
Negro
6.0 mm
0,1081 € - 0,1138 € 2396 En stock
M6
10.0 mm
Negro
12.0 mm
0,1358 € - 0,1429 € 205 En stock
M10
17.0 mm
Negro
18.0 mm
0,1905 € - 0,2003 € 2669 En stock
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,1141 € - 0,1409 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/16-18
12.7 mm
Natural
13.5 mm
0,1263 € - 0,1329 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
7.0 mm
Natural
8.0 mm
  • de 2
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Rango de precios
0,1843 € - 0,175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Rango de precios
0,1112 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
12236 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Rango de precios
0,6344 € - 0,6035 €

Niveles de existencias
1104 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Rango de precios
0,1829 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Rango de precios
0,1857 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Rango de precios
0,1448 € - 0,1303 €

Niveles de existencias
8797 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Rango de precios
0,1173 € - 0,1055 €

Niveles de existencias
1654 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Rango de precios
0,2223 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060797

Rango de precios
0,1212 € - 0,1151 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Rango de precios
0,234 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Rango de precios
0,3206 € - 0,304 €

Niveles de existencias
5890 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Rango de precios
0,1094 € - 0,104 €

Niveles de existencias
1520 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Rango de precios
0,2692 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Rango de precios
0,2166 € - 0,2055 €

Niveles de existencias
8596 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Rango de precios
0,2428 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
8144 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Rango de precios
0,1138 € - 0,1081 €

Niveles de existencias
2396 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Rango de precios
0,1429 € - 0,1358 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Rango de precios
0,2003 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
2669 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
Tuerca de capuchón 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Rango de precios
0,1409 € - 0,1141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    5/16-18
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo
Tuerca de capuchón M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Rango de precios
0,1329 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Forma de la tuerca
    Con posición de reposo y bloqueo