Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.
Código De La Serie: SR1955
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Color | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1306 € - 0,1375 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2326 € | 6000 En stock |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1318 € - 0,1388 € | 2908 En stock |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,1829 € | 229 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,1857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6035 € - 0,6344 € | 1104 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10180457 | 0,175 € - 0,1843 € | 858 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1056 € - 0,1112 € | 12236 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,2003 € | 3669 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,104 € - 0,1094 € | 10520 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2557 € - 0,2692 € | 200 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1358 € - 0,1429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2428 € | 10191 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1173 € | 4654 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1081 € - 0,1138 € | 2996 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,234 € | 304 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar